Schnellspanner variabel

zurück
Test

Schnellspanner variabel

Mit den Schnellspannern variabel von norelem muss der Spannvorgang für Werkstücke mit unterschiedliche Höhen nicht mehr per Hand eingestellt werden, sondern erfolgt über eine automatische Spannweitenbereichsregulierung. Die stufenlose Anpassung der Spannhöhe bei annähernd gleichbleibender Spannkraft sorgt für eine zuverlässige und stabile Verbindung. Dabei muss die Druckschraube nicht einmal verstellt werden.
Variable Schnellspanner sind vielseitig einsetzbar. Sie kommen beispielsweise zum Aufspannen beim Bohren, Biegen, Schweißen oder Schleifen in der Metall-, Holz- und Kunststoffbranche zum Einsatz. Je nach Anforderung kann der Bediener über eine Stellschraube unter dem Hebel im Gelenk die Spannkraft werkzeuglos bis 2.500 N anpassen.
Die Produktpalette von norelem umfasst Schnellspanner variabel in drei verschiedenen Ausführungen:

Direkt zum Shop

Suche
Mein norelem E-Mail Passwort