Verstelleinheit

zurück
Test

Verstelleinheit

Verstelleinheiten von norelem finden hauptsächlich im Maschinen- und Anlagenbau Anwendung. Sie werden für die exakte Justierung der Elemente im X-Y-Bereich eingesetzt. Auf diese Weise ist es möglich, Fertigungstoleranzen im mechanischen Aufbau zu kompensieren. Sockel mit einfacher und doppelter integrierter Montage- und Zentrierbohrung garantieren die positionsgenaue Montage der Elemente und sind passend zu den Verstelleinheiten konzipiert.

Anhand eines einheitlichen Bohrbildes der jeweiligen Baugröße können die Verstelleinheiten auch zu einem späteren Zeitpunkt unter die Sockel montiert werden. norelem bietet Verstelleinheiten passend zu den Sockeln und Säulen in den Größen 12, 20, 30 und 40 an.

Direkt zum Shop

Suche
Mein norelem E-Mail Passwort