|
|
84100-10Kabelverschraubungen Edelstahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.
Lamelleneinsatz Polyamid (PA6).
Dichtring CR / NBR.
O-Ring NBR.Ausführung:blank.Hinweis:Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Die Abdichtung und Zugentlastung erfolgt über innenliegende Lamellen und Dichtring.
Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen.Temperaturbereich:Statisch: -40 °C bis +100 °C. Dynamisch: -20 °C bis +100 °C.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | H max.
| L | SW1 | SW2 | max. Anziehdrehmoment an SW1 Nm | max. Anziehdrehmoment an SW2 Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
84100-10-12150 | M12x1,5 | 3-6 | 25 | 5 | 14 | 14 | 3,5 | 3,5 |  | | 17,34 € | | 84100-10-16150 | M16x1,5 | 5-9 | 30 | 5 | 17 | 17 | 3,5 | 3,5 |  | | 18,87 € | | 84100-10-20150 | M20x1,5 | 9-13 | 33,5 | 6 | 22 | 22 | 3,5 | 3,5 |  | | 23,80 € | | 84100-10-25150 | M25x1,5 | 11-16 | 36,5 | 7 | 27 | 27 | 6,7 | 6,7 |  | | 26,96 € | | 84100-10-32150 | M32x1,5 | 14-20 | 38 | 8 | 34 | 34 | 12 | 12 |  | | 33,16 € | | 84100-10-40150 | M40X1,5 | 19-27 | 41 | 8 | 43 | 43 | 13,5 | 13,5 |  | | 49,25 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|