Kabelverschraubungen Edelstahl oder Kunststoff im Hygienic DESIGN
84100-13

Kabelverschraubungen Edelstahl oder Kunststoff im Hygienic...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kabelverschraubung: Edelstahl 1.4404 oder PVDF.
Schlauch: Kunststoff.
Ausführung:Kabelverschraubung: Edelstahl blank; Kunststoff transparent.
Schlauch: blau.
Hinweis:Inklusive Unterlegscheiben.
Metrisches Gewinde EN 60423.
Schutzart IP 66, IP 68 bis 15 bar, IP 69K.
EHEDG Zertifiziert.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 84100-13 Kabelverschraubungen Edelstahl oder Kunststoff im Hygienic DESIGN 402 kB

Zeichnungen

Kabelverschraubungen Edelstahl oder Kunststoff im Hygienic DESIGN

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungMaterial
Grundkörper
D

D1D2D3HSWLCADZub.PreisBestellen
84100-13-12150KabelverschraubungEdelstahlM12x1,5-87-519177 30,83 €
84100-13-16150KabelverschraubungEdelstahlM16x1,5-109-721209 33,01 €
84100-13-20150KabelverschraubungEdelstahlM20x1,5-12,512-927249 36,34 €
84100-13-25150KabelverschraubungEdelstahlM25x1,5-18,518-15273010 40,50 €
84100-13-32150KabelverschraubungEdelstahlM32x1,5-25,323-20273611 45,47 €
84100-13-16151KabelverschraubungKunststoffM16x1,5-109-725229 6,97 €
84100-13-20151KabelverschraubungKunststoffM20x1,5-12,512-929269 7,63 €
84100-13-25151KabelverschraubungKunststoffM25x1,5-18,518-15313210 8,33 €
84100-13-32151KabelverschraubungKunststoffM32x1,5-25,323-20323811 9,18 €
80800-1250SchlauchKunststoff11,816----50 m 611,49 €
80800-1750SchlauchKunststoff15,621,6----50 m 653,67 €