Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.
Lamelleneinsatz Polyamid (PA6).
Dichtring CR / NBR.
O-Ring NBR.
Ausführung:blank.Hinweis:Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Die Abdichtung und Zugentlastung erfolgt über innenliegende Lamellen und Dichtring.

Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).

Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen.
Temperaturbereich:Statisch: -40 °C bis +100 °C.
Dynamisch: -20 °C bis +100 °C.
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 84100-10 Kabelverschraubungen Edelstahl 268 kB

Zeichnungen

Kabelverschraubungen Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1H
max.
LSW1SW2max. Anziehdrehmoment
an SW1
Nm
max. Anziehdrehmoment
an SW2
Nm
CADZub.PreisBestellen
84100-10-12150M12x1,53-625514143,53,5 17,34 €
84100-10-16150M16x1,55-930517173,53,5 18,87 €
84100-10-20150M20x1,59-1333,5622223,53,5 23,80 €
84100-10-25150M25x1,511-1636,5727276,76,7 26,96 €
84100-10-32150M32x1,514-2038834341212 33,16 €
84100-10-40150M40X1,519-27418434313,513,5 49,25 €