Kabelverschraubungen Messing vernickelt
84100-05

Kabelverschraubungen Messing vernickelt

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Messing.
Lamelleneinsatz Polyamid (PA6).
Dichtring CR / NBR.
O-Ring NBR.
Ausführung:vernickelt.Hinweis:Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Die Abdichtung und Zugentlastung erfolgt über innenliegende Lamellen und Dichtring.

Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).

Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen.
Temperaturbereich:Statisch: -40 °C bis +100 °C.
Dynamisch: -20 °C bis +100 °C.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 84100-05 Kabelverschraubungen Messing vernickelt 241 kB

Zeichnungen

Kabelverschraubungen Messing vernickelt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1H
max.
LSW1SW2max. Anziehdrehmoment
an SW1
Nm
max. Anziehdrehmoment
an SW2
Nm
CADZub.PreisBestellen
84100-05-12150M12x1,53-625514143,53,5 2,38 €
84100-05-16150M16x1,55-930517173,53,5 2,62 €
84100-05-20150M20x1,59-1333,5622223,53,5 3,32 €
84100-05-25150M25x1,511-1636,5727276,76,7 5,78 €
84100-05-32150M32x1,514-2038834341212 8,36 €
84100-05-40150M40X1,519-27418434313,513,5 12,47 €