|
|
84100-32Sechskantmuttern für Kabelverschraubungen EMV |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Messing.Ausführung:vernickelt.Hinweis:Sechskantmuttern mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Zum sicheren Befestigen von EMV Kabelverschraubungen und Zubehörteilen. Mit Schneidkanten zum Durchschneiden von Lack- oder Pulverbeschichtungen für einen optimalen Kontakt beim Potentialausgleich.Temperaturbereich:-60 °C bis +200 °C.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | H | H1 | SW1 | max. Anziehdrehmoment an SW1 Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
84100-32-11215 | M12x1,5 | 5,5 | 4,5 | 15 | 3,5 |  | | 1,40 € | | 84100-32-11615 | M16x1,5 | 5,5 | 4,5 | 19 | 3,5 |  | | 2,03 € | | 84100-32-12015 | M20x1,5 | 5,5 | 4,5 | 24 | 3,5 |  | | 2,44 € | | 84100-32-12515 | M25x1,5 | 5,5 | 4,5 | 30 | 6,7 |  | | 2,66 € | | 84100-32-13215 | M32x1,5 | 5,5 | 4,5 | 36 | 12 |  | | 3,05 € | | 84100-32-14015 | M40X1,5 | 6 | 5 | 46 | 13,5 |  | | 5,68 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|