Verschlussschrauben Messing, rund
84100-51

Verschlussschrauben Messing, rund

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Messing.
O-Ring NBR
Ausführung:vernickelt.Hinweis:Verschlussschrauben mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrungen.

Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
Temperaturbereich:-40 °C bis +100 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 84100-51 Verschlussschrauben Messing, rund 141 kB

Zeichnungen

Verschlussschrauben Messing, rund

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1HLCADZub.PreisBestellen
84100-51-121500M12x1,51685 0,72 €
84100-51-161500M16x1,52096 0,74 €
84100-51-201500M20x1,5249,56,5 0,81 €
84100-51-251500M25x1,528117 1,44 €
84100-51-321500M32x1,535128 2,62 €
84100-51-401500M40X1,545128 3,77 €