Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid (PA6).
Dichtung CR.
Ausführung:Kunststoff Lichtgrau RAL 7035.Hinweis:Verschlussschrauben mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrungen.

Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
Temperaturbereich:-40 °C bis +100 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 84100-50 Verschlussschrauben Kunststoff, rund 117 kB

Zeichnungen

Verschlussschrauben Kunststoff, rund

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1HLCADZub.PreisBestellen
84100-50-1215000M12x1,515106 0,30 €
84100-50-1615000M16x1,52010,56 0,31 €
84100-50-2015000M20x1,52410,56 0,33 €
84100-50-2515000M25x1,530138 0,62 €
84100-50-3215000M32x1,53713,58 0,85 €
84100-50-4015000M40X1,546148 1,05 €