Steuerungen für Hubsäulen
85300-10

Steuerungen für Hubsäulen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungHinweis:Steuerungen zum Verfahren der Hubsäulen 85300.
An die Steuerungen können bis zu zwei Antriebe angeschlossen werden. Die Steuerungen können mittels eines Handschalters mit LCD-Display 85300-15-01 bedient werden.
Mit dem Verbindungskabel 85300-10-91X1000 können zwei Steuerungen miteinander verbunden und somit vier Hubsäulen synchron verfahren werden.
Auf Anfrage:Netzanschlusskabel (Ausführung Schweiz).
Netzanschlusskabel (Ausführung Großbritannien).
Netzanschlusskabel (Ausführung Japan).
Netzanschlusskabel (Ausführung USA).
Zubehör:Verbindungskabel 85300-10-91X1000
Netzanschlusskabel 85300-10-92X1800
Handschalter mit LCD-Display 85300-15-1
Handschalterschublade 85300-15-91
Zeichnungshinweis:
1. Handschalterstecker
2. Schnittstelle für Sensoren
3. Motorstecker 2
4. Motorstecker 1
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 85300-10 Steuerungen für Hubsäulen 126 kB
 Technischer Hinweis für Hubsäulen Aluminium, elektrisch verstellbar 85300 596 kB

Zeichnungen

Steuerungen für Hubsäulen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungAusführung 1CADZub.PreisBestellen
85300-10-90Steuerung- 282,62 €
85300-10-91X1000Verbindungskabel- 10,08 €
85300-10-92X1800NetzanschlusskabelEU 7,06 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66