Schrittmotor mit integrierter Positioniersteuerung
85000-10

Schrittmotor mit integrierter Positioniersteuerung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungAusführung:2-Phasen High-Torque Schrittmotor in den Baugrößen NEMA 17, NEMA 23 und NEMA 34 mit abgeflachter Welle (D-Welle). 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt) mit integrierter Positioniersteuerung.Hinweis:Schrittmotor mit integrierter Positioniersteuerung. Er bildet eine komfortable Einheit aus Schrittmotor und intelligenter Steuerung. Referenzfahrt auf Block mit reduzierter Stromstärke ohne Näherungsschalter möglich. Integrierte Drehüberwachung. Ruhiger Lauf durch dynamische Umschaltung der Schrittauslösung.

Ansteuerung über einfache I/O Schnittstelle, 31 Positionen konfigurierbar und abrufbar.

Die Steuerung kann mit der Software schnell und einfach parametriert werden. Die Software und das Handbuch für die Programmierung der Positioniersteuerung ist als kostenloser Download erhältlich.

Bei der Auswahl reicht die Bestimmung des richtigen Motors nach dem Haltemoment nicht aus, da das Drehmoment des Motors mit der Drehzahl abnimmt. Es ist für die Auswahl des richtigen Motors daher unerlässlich, ihn nach der Drehmomentenkurve zu bestimmen.
Temperaturbereich:0 °C bis +50 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 85000-10 Schrittmotoren mit integrierter Positioniersteuerung 763 kB
 Kurzanleitung Schnelleinstieg BAC 2,2 MB
 Schrittmotor: Software und Handbuch 5,2 MB

Zeichnungen

Schrittmotor mit integrierter Positioniersteuerung
Schrittmotor mit integrierter Positioniersteuerung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungCADZub.PreisBestellen
85000-10-170043Schrittmotor 558,10 €
85000-10-230200Schrittmotor 584,97 €
85000-10-340820Schrittmotor 1.185,41 €
BestellnummerGrößeAA1A2B

DD1D2D3EHL1L3L4L5L6SSteuerspannung
VDC
Motorspannung
VDC
CADZub.PreisBestellen
85000-10-170043NEMA 17313343,542522M03x4,55,24,590202157824-+24 - +36+24 - +48 558,10 €
85000-10-230200NEMA 2347,14472857,46,3538,14,55,25,89020,61,61510924,45+24 - +36+24 - +48 584,97 €
85000-10-340820NEMA 3469,6--8614736,5-13129,2371,625183349+24 - +36+24 - +60 1.185,41 €
Bestellnummer
 
Haltemoment
Nm
Phasenstrom
A
Trägheitsmoment
kgcm²

Schnittstellen
CADZub.PreisBestellen
85000-10-1700430,43einstellbar bis 1,70,068DIGITAL I/O-BAC, TAKT/RICHTUNG-BAC 558,10 €
85000-10-2302002einstellbar bis 30,39DIGITAL I/O-BAC, TAKT/RICHTUNG-BAC 584,97 €
85000-10-3408208,2einstellbar bis 6,33,6DIGITAL I/O ODER TAKT/RICHTUNG 1.185,41 €
Bestellnummer
 
Stromabsenkung
Eingänge
Ausgänge
Schrittauflösung
Encoder
CADZub.PreisBestellen
85000-10-170043EINSTELLBAR6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1INTEGRIERT ZUR ÜBERWACHUNG DER POSITION 558,10 €
85000-10-230200EINSTELLBAR6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1INTEGRIERT ZUR ÜBERWACHUNG DER POSITION 584,97 €
85000-10-340820EINSTELLBAR6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1INTEGRIERT ZUR ÜBERWACHUNG DER POSITION 1.185,41 €