Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungAusführung:2-Phasen High-Torque Schrittmotor in den Baugrößen NEMA 17, NEMA 23 und NEMA 34 mit abgeflachter Welle (D-Welle). 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt) mit 4-adriger Anschlussleitung.Hinweis:Die Schrittmotoren bieten ein hohes Drehmoment, eine hohe Präzision und eine einfache Ansteuerung an. Sie arbeiten zuverlässig in verschiedensten Umgebungsbedingungen. Die Schrittmotoren lassen sich über Litzenleitungen an die gängigsten Motorsteuerungen anschließen.

Bei der Auswahl reicht die Bestimmung des richtigen Motors nach dem Haltemoment nicht aus, da das Drehmoment des Motors mit der Drehzahl abnimmt. Es ist für die Auswahl des richtigen Motors daher unerlässlich, ihn nach der Drehmomentenkurve zu bestimmen.
Temperaturbereich:-10 °C bis +50 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 85000 Schrittmotoren 358 kB

Zeichnungen

Schrittmotor

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeAB

DD1D2EL
max.
L1L2L3L4SCADZub.PreisBestellen
85000-170043NEMA 173142522M03x4,54,547200,9215- 70,85 €
85000-230180NEMA 2347,14576,3538,15,15,88020,6-1,6155 99,33 €
85000-340820NEMA 3469,68614736,51312037-1,6259 214,07 €
BestellnummerNennspannung
VDC
Haltemoment
Nm
Phasenstrom
A
Phasenwiderstand
Ohm
Induktivität
mH
Trägheitsmoment
kgcm²

Schrittwinkel
°

Anzahl Litzen

CADZub.PreisBestellen
85000-1700435,60,431,71,652,80,0681,84 70,85 €
85000-23018062313,80,481,84 99,33 €
85000-3408207,28,460,65,83,21,84 214,07 €