Induktiver Näherungsschalter Form B
83000_B

Induktiver Näherungsschalter Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Edelstahl.
Aktive Fläche PBT.
Ausführung:Spannung: U = 10 – 30 V DC
Funktion: Schließer
Schaltungsart: PNP
Einbauart: bündig
Schutzart: IP 67
Hinweis:Berührungslose, verschleißfreie Arbeitsweise sowie hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten. Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit. Induktive Sensoren erfassen berührungslos alle Metalle.

Kurzschlussfest und verpolungssicher.
Sicherheit:Dieses Produkt ist nicht als Sensor für den Schutz von Personen geeignet.Zeichnungshinweis:
1) LED-Anzeige

P = Kabellänge

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 83000_B Induktiver Näherungsschalter Form B 109 kB

Zeichnungen

Induktiver Näherungsschalter Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDLPWerkstoff
aktive
Fläche
Schaltabstand
Sn (mm)
Strom I
max. (mA)
Schaltfrequenz f
(Hz)
AnschlussartAnzahl
Leiter x
Leiterquerschnitt
CADZub.PreisBestellen
83000-030X3000B6,5303000PBT1,52003000PVC-Kabel3 x 0,14 mm² 65,93 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66