Betätiger für Sicherheitsschalter magnetisch codiert, Form A
83455-10_A

Betätiger für Sicherheitsschalter magnetisch codiert, Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff, Thermoplast.Ausführung:Wirkungsweise: Magnetisch.
Schutzart: IP 67.
Hinweis:Befindet sich der Betätiger im Bereich des Schaltabstands (Schutztür geschlossen), werden die Sicherheitskontakte und gegebenenfalls die Meldekontakte des Sicherheitsschalters geschaltet. Der Kontakt wird somit mittels eines Magneten (Magnetfeld) geschlossen.

Form A: Betätiger auf einer Ebene zum Sicherheitsschalter.

Form B: Betätiger um 90° versetzt zum Sicherheitsschalter.
Temperaturbereich:-25 °C bis +70 °CZubehör:Sicherheitsschalter magnetisch codiert 83455.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 83455-10_A Betätiger für Sicherheitsschalter magnetisch codiert, Form A 190 kB

Zeichnungen

Betätiger für Sicherheitsschalter magnetisch codiert, Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormForm-TypCADZub.PreisBestellen
83455-10-1Aaktive Fläche vorderseitig 9,50 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66