Sicherheitsschalter RFID codiert
83456

Sicherheitsschalter RFID codiert

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff, Thermoplast.Ausführung:Wirkungsweise: RFID.
Spannungsart: DC (Gleichspannung).
Einbauart: nicht bündig.
Schutzart: IP 67.
Bestellhinweis:Passend zum jeweiligen Sicherheitsschalter wird ein entsprechender Betätiger benötigt. Der Betätiger muss separat bestellt werden.Hinweis:Sicherheitsschalter mit RFID-Technologie für den Einsatz an Schutztüren, Schutzabdeckungen und Klappen. Ein Öffnen der Schutzeinrichtung führt automatisch zum sicheren Abschalten der Anlage.

Die Sicherheitsschalter arbeiten berührungslos über RFID. Die Elektronik befindet sich in einem vollständig vergossenen Gehäuse. Bis zu 31 Sensoren können in Reihe geschaltet werden. Dadurch auch für Anlagen geeignet bei denen mehrere Schutztüren zu überwachen sind.

Der Schaltzustand wird über drei LEDs angezeigt.
Gelb: Betriebszustand.
Grün: Versorgungsspannung.
Rot: Fehler.

Zertifikate:
TÜV, cULus, EAC, FCC, IC.

Erfüllte Normen:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Betätigungsweise:83456-11182: Universelle Codierung. Jeder geeignete Betätiger wird vom Sicherheitsschalter erkannt. Codierungsstufe nach ISO 14119 gering.

83456-21182: Individuelle Codierung, mehrfach anlernbar. Damit der Betätiger vom Sicherheitsschalter erkannt wird, müssen sie dem Sicherheitsschalter durch einen Anlernvorgang bei der Inbetriebnahme zugeordnet werden. Durch diese Zuordnung wird eine besonders hohe Manipulationssicherheit erreicht. Codierungsstufe nach ISO 14119 hoch. Der Sicherheitsschalter erkennt nur angelernte Betätiger. Wenn ein neuer Betätiger angelernt wird, wird der Code des vorherigen Betätigers gesperrt.
Temperaturbereich:-25 °C bis +65 °C.Zubehör:Betätiger für Sicherheitsschalter RFID codiert 83456-10.Sicherheit:Performance Level, bis: e
Kategorie gemäß EN 13849: 4
PFH-Wert: 6,80 x 10-10/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet in: 3
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 83456 Sicherheitsschalter RFID codiert 365 kB

Zeichnungen

Sicherheitsschalter RFID codiert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 2LED
Anzeige
Anzahl
Betriebsspannung
V DC
Betriebsstrom
mA
CADZub.PreisBestellen
83456-11182Codierung universell324 (min. 20,4 - max. 26,4)600 92,55 €
83456-21182Codierung induviduell, mehrfach anlernbar324 (min. 20,4 - max. 26,4)600 114,10 €
Bestellnummer
 
Schaltfrequenz f
(Hz)
Anzahl
der sicheren
digitalen Ausgänge
Anzahl der
Halbleiter-Ausgänge
mit Meldefunktion
Gesicherter
Schaltabstand Sn
vorne EIN mm
Gesicherter
Schaltabstand Sn
vorne AUS mm
CADZub.PreisBestellen
83456-111821211018 92,55 €
83456-211821211018 114,10 €
Bestellnummer
 
Gesicherter
Schaltabstand Sn
seitlich EIN mm
Gesicherter
Schaltabstand Sn
seitlich AUS mm
Schaltabstand Sn
vorne
mm
Schaltabstand Sn
seitlich
mm
AnschlussartPolanzahlCADZub.PreisBestellen
83456-11182615129Steckverbinder M88-polig 92,55 €
83456-21182615129Steckverbinder M88-polig 114,10 €