Sicherheitsschalter magnetisch codiert
83455

Sicherheitsschalter magnetisch codiert

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff, Thermoplast.Ausführung:Wirkungsweise: Magnetisch, Reedkontakte.
Spannungsart: DC (Gleichspannung).
Einbauart: Quasibündig.
Schutzart: IP 67.
Bestellhinweis:Passend zum jeweiligen Sicherheitsschalter wird ein entsprechender Betätiger benötigt. Der Betätiger muss separat bestellt werden.Hinweis:Magnetische Sicherheitsschalter für den Einsatz an Schutztüren, Schutzabdeckungen und Klappen. Ein Öffnen der Schutzeinrichtung führt automatisch zum sicheren Abschalten der Anlage.

Die Sicherheitsschalter arbeiten berührungslos über ein codiertes Magnetsystem. Die Elektronik befindet sich in einem vollständig vergossenen Gehäuse. Je nach Ausführung wird der Schaltzustand über eine LED angezeigt.

Zertifikate:
TÜV, cULus, EAC.

Erfüllte Normen:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Temperaturbereich:-25 °C bis +70 °CZubehör:Betätiger für Sicherheitsschalter magnetisch codiert 83455-10.Zeichnungshinweis:
1) rechts
2) links
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 83455 Sicherheitsschalter magnetisch codiert 212 kB

Zeichnungen

Sicherheitsschalter magnetisch codiert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
TüranschlagLED
Anzeige
Anzahl
BemerkungMeldekontaktSchaltspannung
max. V DC

CADZub.PreisBestellen
83455-1021061rechts--ja30 70,07 €
83455-2021061links--ja30 70,07 €
83455-1021161rechts1LED leuchtet wenn Schutztür geschlossen istja24 72,38 €
83455-2021161links1LED leuchtet wenn Schutztür geschlossen istja24 72,38 €
83455-1020142rechts1LED leuchtet wenn Schutztür geschlossen istnein24 56,99 €
83455-2020142links1LED leuchtet wenn Schutztür geschlossen istnein24 56,99 €
83455-1020042rechts--nein75 54,74 €
83455-2020042links--nein75 54,74 €
Bestellnummer
 
Schaltstrom
max. A
Schaltleistung
max. VA
Schaltfrequenz
max. Hz
Anzahl
der Öffner
(Sicherheitskontakte)
Anzahl
der Öffner
(Meldekontakte)
CADZub.PreisBestellen
83455-10210610,410521 70,07 €
83455-20210610,410521 70,07 €
83455-102116100,2521 72,38 €
83455-202116100,2521 72,38 €
83455-102014200,252- 56,99 €
83455-202014200,252- 56,99 €
83455-10200420,41052- 54,74 €
83455-20200420,41052- 54,74 €
Bestellnummer
 
Schaltabstand
Sn EIN
mm
Schaltabstand
Sn AUS
mm
AnschlussartPolanzahlCADZub.PreisBestellen
83455-1021061515Steckverbinder 8mm6-polig 70,07 €
83455-2021061515Steckverbinder 8mm6-polig 70,07 €
83455-1021161515Steckverbinder 8mm6-polig 72,38 €
83455-2021161515Steckverbinder 8mm6-polig 72,38 €
83455-1020142515Steckverbinder M84-polig 56,99 €
83455-2020142515Steckverbinder M84-polig 56,99 €
83455-1020042515Steckverbinder M84-polig 54,74 €
83455-2020042515Steckverbinder M84-polig 54,74 €