Anschlusselemente Kunststofffür Energieketten, Innenhöhe 12 mm
80850-01

Anschlusselemente Kunststoff für Energieketten, Innenhöhe 12 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid glasfaserverstärkt.Ausführung:Schwarz.Bestellhinweis:Die Anschlusselemente werden paarweise geliefert.Hinweis:Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden Kettenenden der Energieführungskette an der Anlage.

Die Anbindung der Anschlusselemente erfolgt am Außenradius.
Temperaturbereich:-30 °C bis +125 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 80850-01 Anschlusselemente Kunststofffür Energieketten, Innenhöhe 12 mm 245 kB

Zeichnungen

Anschlusselemente Kunststofffür Energieketten, Innenhöhe 12 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

HPassend zu

CADZub.PreisBestellen
80850-01-12012121280850-120120180 2,42 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66