Anschlusselemente Kunststofffür Energieketten, Innenhöhe 25 mm
80850-21

Anschlusselemente Kunststoff für Energieketten, Innenhöhe 25 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid glasfaserverstärkt.Ausführung:Schwarz.Bestellhinweis:Die Anschlusselemente werden paarweise geliefert.Hinweis:Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden Kettenenden der Energieführungskette an der Anlage.

Die Anbindung der Anschlusselemente erfolgt am Außenradius oder Innenradius.
Temperaturbereich:-30 °C bis +125 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 80850-21 Anschlusselemente Kunststofffür Energieketten, Innenhöhe 25 mm 285 kB

Zeichnungen

Anschlusselemente Kunststofffür Energieketten, Innenhöhe 25 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAB

B2HPassend zu

CADZub.PreisBestellen
80850-21-250405140612580850-20-25040... 5,17 €
80850-21-250607160812580850-20-25060... 5,50 €
80850-21-251031141031242580850-20-25103... 6,34 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66