Anschlusselemente Kunststofffür Energieketten Innenhöhe 35 mm
80850-31

Anschlusselemente Kunststoff für Energieketten Innenhöhe 35 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid glasfaserverstärkt.Ausführung:Schwarz.Bestellhinweis:Die Anschlusselemente werden paarweise geliefert.Hinweis:Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden Kettenenden der Energieführungskette an der Anlage.

Die Anbindung der Anschlusselemente erfolgt am Außenradius oder Innenradius.
Temperaturbereich:-30 °C bis +125 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 80850-31 Anschlusselemente Kunststofffür Energieketten Innenhöhe 35 mm 285 kB

Zeichnungen

Anschlusselemente Kunststofffür Energieketten Innenhöhe 35 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

A1BHPassend zu

CADZub.PreisBestellen
80850-31-350766187763580850-30-35076... 9,22 €
80850-31-35103881141033580850-30-35103... 9,64 €
80850-31-351501351611503580850-30-35150... 9,81 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66