Anschlusselemente Kunststofffür Energieketten, Innenhöhe 45 mm
80850-91

Anschlusselemente Kunststoff für Energieketten, Innenhöhe 45 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid glasfaserverstärkt.Ausführung:Schwarz.Bestellhinweis:Die Anschlusselemente werden paarweise geliefert.Hinweis:Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden Kettenenden der Energieführungskette an der Anlage.

Die Anbindung der Anschlusselemente erfolgt am Außenradius oder Innenradius.
Temperaturbereich:-30 °C bis +125 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 80850-91 Anschlusselemente Kunststofffür Energieketten, Innenhöhe 45 mm 299 kB

Zeichnungen

Anschlusselemente Kunststofffür Energieketten, Innenhöhe 45 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1B

HPassend zu

CADZub.PreisBestellen
80850-91-451001131261004580850-90-45100... 26,84 €
80850-91-451501631761504580850-90-45150... 26,84 €
80850-91-452002132262004580850-90-45200... 26,84 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66