Energieketten KunststoffInnenhöhe 12 mm, nicht zu öffnen
80850

Energieketten Kunststoff Innenhöhe 12 mm, nicht zu öffnen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid glasfaserverstärkt.Ausführung:Schwarz. Nicht zu öffnen.Hinweis:Energieführungskette zur sicheren Führung von flexiblen Strom- und Datenleitungen sowie für pneumatische und hydraulische Schläuche. Die modular aufgebaute Kette lässt sich einfach kürzen oder verlängern.

Der Werkstoff ist UV-beständig und somit auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Technische Daten:Technische Eigenschaft im freitragenden Bereich:
Geschwindigkeit: 10 m/s
Beschleunigung: 50 m/s²
Temperaturbereich:-30 °C bis +125 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 80850 Energieketten KunststoffInnenhöhe 12 mm, nicht zu öffnen 224 kB
 Technischer Hinweis für Energieführungsketten 387 kB

Zeichnungen

Energieketten KunststoffInnenhöhe 12 mm, nicht zu öffnen
Energieketten KunststoffInnenhöhe 12 mm, nicht zu öffnen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

B1HH1LEMNRAnzahl GliederGewicht
ca. kg/m
AnschlusselementCADZub.PreisBestellen
80850-12012018012181215100351954518590,1380850-01-12012 16,48 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66