Zugentlastungen Kunststofffür Energieketten, Innenhöhe 25 mm
80850-23

Zugentlastungen Kunststoff für Energieketten, Innenhöhe 25 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid glasfaserverstärkt.Ausführung:Schwarz.Hinweis:Die Zugentlastungen können in die Anschlusselemente im Innen- oder Außenradius eingeklipst werden. Diese fixieren die Position der eingelegten Leitungen an den Kettenenden.Temperaturbereich:-30 °C bis +125 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 80850-23 Zugentlastungen Kunststofffür Energieketten, Innenhöhe 25 mm 260 kB

Zeichnungen

Zugentlastungen Kunststofffür Energieketten, Innenhöhe 25 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB3Passend zu

CADZub.PreisBestellen
80850-23-251080850-20-... 0,24 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66