Zugentlastungen Kunststofffür Energieketten Innenhöhe 35 mm
80850-33

Zugentlastungen Kunststoff für Energieketten Innenhöhe 35 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid glasfaserverstärkt.Ausführung:Schwarz.Hinweis:Die Zugentlastungen können in die Anschlusselemente eingeklipst werden. Diese fixieren die Position der eingelegten Leitungen an den Kettenenden.Temperaturbereich:-30 °C bis +125 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 80850-33 Zugentlastungen Kunststofffür Energieketten Innenhöhe 35 mm 287 kB

Zeichnungen

Zugentlastungen Kunststofffür Energieketten Innenhöhe 35 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

Passend zu

CADZub.PreisBestellen
80850-33-350767680850-30-35076... 0,81 €
80850-33-3510310380850-30-35103... 0,81 €
80850-33-3515015080850-30-35150... 0,81 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66