Zugentlastungen Kunststofffür Energieketten, Innenhöhe 45 mm
80850-93

Zugentlastungen Kunststoff für Energieketten, Innenhöhe 45 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid glasfaserverstärkt.Ausführung:Schwarz.Hinweis:Die Zugentlastungen können in die Anschlusselemente eingeklipst werden. Diese fixieren die Position der eingelegten Leitungen an den Kettenenden.Temperaturbereich:-30 °C bis +125 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 80850-93 Zugentlastungen Kunststofffür Energieketten, Innenhöhe 45 mm 115 kB

Zeichnungen

Zugentlastungen Kunststofffür Energieketten, Innenhöhe 45 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

Passend zu

CADZub.PreisBestellen
80850-93-4510010080850-90-45100... 1,34 €
80850-93-4515015080850-90-45150... 1,87 €
80850-93-4520020080850-90-45200... 2,58 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66