Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form A, Buchse gerade
80150-10_A

Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form A, Buchse gerade

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kabelmantel und Gehäuse PVC.Ausführung:Buchse (weiblich)
Spannung: Ue 30 V
Strom: Ie 2 A
Polzahl: 8-polig oder 12-polig
Anzahl der Adern: 8 St. oder 12 ST.
Schutzart: IP 67
Griffkörper schwarz
Leitungsfarbe grau
Hinweis:Steckverbinder mit Schraubverriegelung.
Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100.
Codierung A.
Schleppkettentauglich bedingt.
Empfohlenes Anzugsdrehmoment 1,0 Nm.
Temperaturbereich:bewegt: 0 °C bis +80 °C
fest: −25 °C bis +80 °C
Zeichnungshinweis:
8-polig:
1) Weiß (WH)
2) Braun (BN)
3) Grün (GN)
4) Gelb (YE)
5) Grau (GY)
6) Rosa (PK)
7) Blau (BU)
8) Rot (RD)

12-polig:
1) Braun (BN)
2) Blau (BU)
3) Weiß (WH)
4) Grün (GN)
5) Rosa (PK)
6) Gelb (YE)
7) Schwarz (BK)
8) Grau (GY)
9) Rot (RD)
10) Violett (VT)
11) Grau-Rosa (GY/PK)
12) Rot-Blau (RD/BU)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 80150-10_A Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form A, Buchse gerade 240 kB

Zeichnungen

Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form A, Buchse gerade

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 2D

D3GLPAnzahl
Leiter x
Leiterquerschnitt
CADZub.PreisBestellen
80150-10-1208X2500A8-polig14,56M12x141,525008 x 0,25 mm² 29,22 €
80150-10-1208X5000A8-polig14,56M12x141,550008 x 0,25 mm² 32,55 €
80150-10-1208X10000A8-polig14,56M12x141,5100008 x 0,25 mm² 38,89 €
80150-10-1212X10000A12-polig156M12x141,9100008 x 0,25 mm² 81,97 €