Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form B, Buchse abgewinkelt
80150-10_B

Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form B, Buchse abgewinkelt

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kabelmantel und Gehäuse PVC.Ausführung:Buchse (weiblich)
Spannung: Ue 30 V
Strom: Ie 2 A
Polzahl: 8-polig oder 12-polig
Anzahl der Adern: 8 St. oder 12 ST.
Schutzart: IP 67
Griffkörper schwarz
Leitungsfarbe grau
Hinweis:Steckverbinder mit Schraubverriegelung.
Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100.
Codierung A.
Schleppkettentauglich bedingt.
Empfohlenes Anzugsdrehmoment 1,0 Nm.
Temperaturbereich:bewegt: 0 °C bis +80 °C
fest: −25 °C bis +80 °C
Zeichnungshinweis:
8-polig:
1) Weiß (WH)
2) Braun (BN)
3) Grün (GN)
4) Gelb (YE)
5) Grau (GY)
6) Rosa (PK)
7) Blau (BU)
8) Rot (RD)

12-polig:
1) Braun (BN)
2) Blau (BU)
3) Weiß (WH)
4) Grün (GN)
5) Rosa (PK)
6) Gelb (YE)
7) Schwarz (BK)
8) Grau (GY)
9) Rot (RD)
10) Violett (VT)
11) Grau-Rosa (GY/PK)
12) Rot-Blau (RD/BU)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 80150-10_B Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form B, Buchse abgewinkelt 252 kB

Zeichnungen

Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form B, Buchse abgewinkelt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 2D

D3GH1LPCADZub.PreisBestellen
80150-10-11208X10000B8-polig156M12x126,43910000 70,42 €
80150-10-11212X10000B12-polig156M12x126,43910000 83,16 €