Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss
80100

Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff.
Kontakte Bronze vergoldet bei M8x1.
Kontakte Messing Optaloy-beschichtet bei M12x1.
Ausführung:Buchse (weiblich)
Spannung: U max. 60 V
Strom: I max. 4 A
Polzahl: 3-polig (4-polig bei M12x1)
Schutzart: IP 67
Hinweis:-Konfektionierbare Steckverbinder mit Schraubverriegelung.Temperaturbereich:-25 °C bis +85 °C.Zeichnungshinweis:
P1 = Kabeldurchlass

1 = Braun (BN)
2 = Weiß (WH)
3 = Blau (BU)
4 = Schwarz (BK)
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 80100 Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss 172 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss

Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss Form A

mehr Info

Zeichnungen

Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DGLP1AnschlussartAnschlussquerschnitt max.
(mm²)
CADZub.PreisBestellen
80100-010A12M8x1453,5 - 5Schraubanschluss0,5 9,40 €
80100-020A20M12x1544 - 6Schraubanschluss0,75 8,16 €

Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss Form B

mehr Info

Zeichnungen

Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DGHP1AnschlussartAnschlussquerschnitt max.
(mm²)
CADZub.PreisBestellen
80100-030B12M8x1283,5 - 5Lötanschluss0,25 8,41 €
80100-040B20M12x1384 - 6Schraubanschluss0,75 8,16 €