Umlenk-Messuhrenhalter 90° Tasthebel mit Gewinde
33072

Umlenk-Messuhrenhalter 90° Tasthebel mit Gewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Änderung der Tastrichtung und den Einbau der Umlenk-Messuhrenhalter mit den Befestigungsadaptern (werden mitgeliefert) siehe Technische Hinweise.Zubehör:Messuhren siehe 32540 und 32542.
Messeinsatz siehe 33042-040016.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 33072 Umlenk-Messuhrenhalter 90° Tasthebel mit Gewinde 251 kB
 Technischer Hinweis für Umlenk-Messuhrenhalter 180 kB

Zeichnungen

Umlenk-Messuhrenhalter 90° Tasthebel mit Gewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AbmessungenCADZub.PreisBestellen
33072-048siehe Zeichnung 246,46 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66