Messuhrenhalter kurze Ausführung mit Gewinde
33012

Messuhrenhalter kurze Ausführung mit Gewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert. Zangenkörper und Aufnahmegehäuse vergütet.Hinweis:Die Lieferung erfolgt ohne Messuhr und Tastbolzen.
Messuhren siehe 32540 und 32542.
Tastbolzen siehe 33020 bis 33026.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 33012 Messuhrenhalter kurze Ausführung mit Gewinde 229 kB

Zeichnungen

Messuhrenhalter kurze Ausführung mit Gewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
für den Tastbolzen wird mitgeliefertCADZub.PreisBestellen
33012-080501 Scheibe 5,3 x 14 x 11 Sechskantmutter M51 Druckfeder 92,03 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66