Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Hinweis:Ideal zum Spannen von Formteilen. Die gefederten Nadelstößel passen sich beim Eindrücken des Werkstücks an die Werkstücksform an. Durch Klemmen der Nadelstößel werden diese fixiert. Werkstücke können so reproduzierbar in die geformte Werkstückaufnahme positioniert und fixiert werden.

Lieferumfang: Nadelauflage mit Klemmeinrichtung bestehend aus Schiene, Säule und Federspanner.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 33227 Nadelauflage 399 kB

Zeichnungen

Nadelauflage

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

B1HLL1Stift-ØFederweg
max.
CADZub.PreisBestellen
33227-25383450345956382,510 1.211,04 €
33227-505548724885,78155512 1.182,88 €
33227-5095831108395,712595512 1.754,72 €