|
|
33225Präzisions-Schraubstock |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:oberflächengehärtet und präzisionsgeschliffen.Hinweis:Der Präzisions-Schraubstock ist eine flexible Lösung, Werkstücke einfach und schnell für das Vermessen auf Messmaschinen zu positionieren und fixieren. Die Klemmung ist über die abgesetzten Backen oder über die in die Backen steckbaren Stifte möglich. Damit können auch Werkstücke mit Innenbohrungen geklemmt werden. Mit den austauschbaren Führungssäulen kann die Spannweite von 35 mm auf bis zu 75 mm vergrößert werden. Der Schraubstock kann in 4 Lagen, die im rechten Winkel zueinander stehen, auf dem Messtisch platziert werden.
Der Lieferumfang umfasst einen verstellbaren Anschlag, einen Säulensatz für Spannweitenverlängerung bis 75 mm und eine Spindelverlängerung sowie 4 Stifte und Bedienwerkzeug.Auf Anfrage:Säulensatz für Spannweitenverlängerung 100 mm oder 150 mm.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Abmessungen | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
33225-500351 | siehe Zeichnung |  | | 513,97 € | |
|
Zubehör für Präzisions-Schraubstock |
mehr Info |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|