norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Spannbacken Edelstahl für Präzisionsschraubstöcke
33225-15

Spannbacken Edelstahl für Präzisionsschraubstöcke

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.Hinweis:Wechselspannbacken für die Präzisionsschraubstöcke 33225-10.

Form A: Spannbacken-Set bestehend aus einem Prismabacken und Backen glatt.
Form B: Stufenbacken.
Form C: Prismabacken mit Anschlagstift.
LieferumfangForm A: 1x Prismabacken und 1x Backen glatt.
Form B: 1x Stufenbacken.
Form C: 1x Prismabacken mit Anschlagstift.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 33225-15 Spannbacken Edelstahl für Präzisionsschraubstöcke 417 kB

Zeichnungen

Spannbacken Edelstahl für Präzisionsschraubstöcke

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1Ausführung 2FormVPEB

B1B2B3DD1HH1H2H3LL1L2L3CADZub.PreisBestellen
33225-15-15201 Stk. Prisma1 Stk. glattASet158,510,2-M2-6,33,34-4/310,5- 27,50 €
33225-15-25201 Stk. Prisma1 Stk. glattASet251517-M4-10,357-6,2/4,521- 36,50 €
33225-15-35201 Stk. Prisma1 Stk. glattASet352123,8-M5-14,479,8-8,2/62,51,8- 47,50 €
33225-15-1501glattabgesetztB-158,5--M2-6,33,3-4,83--1 7,00 €
33225-15-2501glattabgesetztB-2515--M4-10,35-8,54,5--1,3 10,00 €
33225-15-3501glattabgesetztB-3521--M5-14,47-12,46--1,5 17,00 €
33225-15-1511Prismamit AnschlagstiftC-158,510,22,5M216,33,34-410,5- 10,00 €
33225-15-2511Prismamit AnschlagstiftC-2515174M4210,357-6,221- 15,00 €
33225-15-3511Prismamit AnschlagstiftC-352123,86M5314,479,8-8,22,51,8- 22,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66