norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Kugelrollen mit Befestigungsbohrungen, ohne Gehäuse
95158

Kugelrollen mit Befestigungsbohrungen, ohne Gehäuse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl verzinkt.Hinweis:Kugelrollen mit Befestigungsbohrungen können leicht montiert und demontiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Lastkugel
2) Tragkugel

Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95158 Kugelrollen mit Befestigungsbohrungen, ohne Gehäuse 227 kB
 Einbauhinweise und technische Daten für Kugelrollen 115 kB

Zeichnungen

Kugelrollen mit Befestigungsbohrungen, ohne Gehäuse

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

DKDD1HH1H2Anzahl der
Befestigungsbohrungen
Tragzahl C
(N)
CADZub.PreisBestellen
95158-122B2233-0,24527,79,8±0,2531200 10,99 €
95158-222C2233-0,24527,79,8±0,253900 23,05 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66