norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Kugelrollen Schwerlast für Außenbereich geeignet
95156-02

Kugelrollen Schwerlast für Außenbereich geeignet

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kugelelemente Edelstahl 1.4021.
Gehäuse Edelstahl 1.4301.
Ausführung:blank.Hinweis:Vollstahlkugelrollen sind für eine lange Lebensdauer bei Stoßbelastung konzipiert. Alle Einheiten werden mit Vollstahlgehäuse und gehärteter Oberfläche ausgeliefert. Durch die zahlreichen Selbstreinigungsöffnungen besitzen die Kugelrollen einen sehr hohen Selbstreinigungsgrad. Daher sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Außenanlagen.Zeichnungshinweis:
1) Lastkugel
2) Tragkugel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95156-02 Kugelrollen Schwerlast für Außenbereich geeignet 217 kB
 Einbauhinweise und technische Daten für Kugelrollen 115 kB

Zeichnungen

Kugelrollen Schwerlast für Außenbereich geeignet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDKD1D

HH1H2Tragzahl C
(N)
CADZub.PreisBestellen
95156-02-330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 44,22 €
95156-02-34544,57562±0,153,5193,83000 131,93 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66