Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kugelelemente Edelstahl 1.4021.
Gehäuse Edelstahl 1.4301.
Ausführung:blank.Hinweis:Vollstahlkugelrollen sind für eine lange Lebensdauer bei Stoßbelastung konzipiert.
In den Einheiten sind bereits Staubdichtungen und Selbstreinigungsöffnungen eingebaut.
Alle Einheiten werden mit Vollstahlgehäuse und gehärteter Oberfläche ausgeliefert.
Zeichnungshinweis:
1) Lastkugel
2) Tragkugel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95156-01 Kugelrollen Schwerlast 222 kB
 Einbauhinweise und technische Daten für Kugelrollen 115 kB

Zeichnungen

Kugelrollen Schwerlast

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDKD1D

HH1H2Tragzahl C
(N)
CADZub.PreisBestellen
95156-01-32222,24536±0,08030,59,8±0,231200 39,97 €
95156-01-330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 53,85 €
95156-01-34544,57562±0,153,5193,83000 130,08 €