Kugelrollen Stahl mit klemmbarer Kugel
95161

Kugelrollen Stahl mit klemmbarer Kugel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Hebel Polyamid.
Lastkugel Edelstahl 1.4034 oder Polyamid.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Kugelrollen mit klemmbarer Kugel eignen sich zum Transport und zum Positionieren empfindlicher Fördergüter wie Glas oder polierte Aluminium-, Messing- und Stahlbleche. Des Weiteren können die Kugelrollen als Alternative zu Standardrollen eingesetzt werden, mit welchen niedrige Profile z.B. im Einzelhandel, in der Produktion oder zu Hause einfach transportiert und positioniert werden können. Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95161 Kugelrollen Stahl mit klemmbarer Kugel 188 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelrollen Stahl mit klemmbarer Kugel

Kugelrollen Stahl
mit klemmbarer Kugel, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Kugelrollen Stahl mit klemmbarer Kugel, Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormForm-TypMaterial
Komponente
Kugel-ØAD

D1D2HH1max. Belastung
in kg,
Kugel nach oben
max. Belastung
in kg,
Kugel nach unten
CADZub.PreisBestellen
95161-1119Amit KlemmungKugel aus Edelstahl194850636,525212080 86,30 €
95161-2119Amit KlemmungKugel aus Polyamid194850636,525212080 86,30 €

Kugelrollen Stahl
mit klemmbarer Kugel, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Kugelrollen Stahl mit klemmbarer Kugel, Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormForm-TypMaterial
Komponente
Kugel-ØAD

D1D2HH1max. Belastung
in kg,
Kugel nach oben
max. Belastung
in kg,
Kugel nach unten
CADZub.PreisBestellen
95161-1219Bohne KlemmungKugel aus Edelstahl19-50636,525212080 78,30 €
95161-2219Bohne KlemmungKugel aus Polyamid19-50636,525212080 78,30 €