Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststofflastkugel
95152

Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststofflastkugel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl verzinkt.
Lastkugel aus Polyamid PA 66.
Hinweis:Kugelrollen mit Kunststofflaufkugeln eignen sich besonders zum Transport empfindlicher Fördergüter wie Glas oder polierte Aluminium-, Messing- und Stahlbleche.
Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.
Zeichnungshinweis:
1) Lastkugel
2) Tragkugel

Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Tragkugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Tragkugeln aus Edelstahl
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95152 Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststofflastkugel 216 kB
 Einbauhinweise und technische Daten für Kugelrollen 115 kB

Zeichnungen

Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststofflastkugel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDKDD1HH1H2Tragzahl C
(N)
Toleranzring
passend zu
Kugelrollen
CADZub.PreisBestellen
95152-115B15,824±0,06531219,52,810095164-024  6,00 €
95152-122B22,236±0,08045309,62,820095164-036  8,46 €
95152-130B3045±0,080553713,6425095164-045  34,42 €
95152-215C15,824±0,06531219,52,810095164-024  13,90 €
95152-222C22,236±0,08045309,62,820095164-036  20,13 €
95152-230C3045±0,080553713,6425095164-045  41,94 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66