norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse
95150

Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl verzinkt oder Edelstahl.Hinweis:95150-115 besitzt keine Filzdichtung.Zeichnungshinweis:
1) Lastkugel
2) Tragkugel

Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Form D: Deckel, Gehäuse und Kugeln aus Edelstahl
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95150 Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse 253 kB
 Einbauhinweise und technische Daten für Kugelrollen 115 kB

Zeichnungen

Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDKDD1HH1H2Tragzahl C
(N)
Toleranzring
passend zu
Kugelrollen
CADZub.PreisBestellen
95150-115B15,824±0,06531219,52,860095164-024  5,61 €
95150-122B22,236±0,08045309,82,8160095164-036  8,89 €
95150-130B3045±0,080553713,84300095164-045  17,08 €
95150-145B44,562±0,0957553,5194610095164-062  53,15 €
95150-215C15,824±0,06531219,52,860095164-024  11,00 €
95150-222C22,236±0,08045309,82,8160095164-036  16,44 €
95150-230C3045±0,080553713,84300095164-045  25,96 €
95150-245C44,562±0,0957553,5194610095164-062  88,10 €
95150-315D15,824±0,06531219,52,838095164-024  13,66 €
95150-322D22,236±0,08045309,82,8100095164-036  25,13 €
95150-330D3045±0,080553713,84200095164-045  49,32 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66