norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse
95156

Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl verzinkt.Hinweis:Kugelrollen mit massivem Stahlblech bleiben auch bei starken Stoßbelastungen und unter extremen Bedingungen funktionsfähig.
Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.
Zeichnungshinweis:
1) Lastkugel
2) Tragkugel

Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95156 Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse 206 kB
 Einbauhinweise und technische Daten für Kugelrollen 115 kB

Zeichnungen

Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDKDD1HH1H2Tragzahl C
(N)
Toleranzring
passend zu
Kugelrollen
CADZub.PreisBestellen
95156-160B57,1100±0,111777,529,551500095164-100  262,58 €
95156-260C57,1100±0,111777,529,551000095164-100  340,37 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66