Kugelrollen mit Gewindebolzen
95182-01

Kugelrollen mit Gewindebolzen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kugelelemente Edelstahl 1.4021.
Gehäuse Edelstahl 1.4301.
Ausführung:blank.Hinweis:Die Kugelrollen verfügen über einen großen Stützbereich.
Auf Grund der Bohrlochbefestigung besitzen sie eine hohe Stabilität und eine hohe Tragfähigkeit.
Die geformte Wischdichtung der Tragkugel liegt außerhalb.
Zeichnungshinweis:
1) Lastkugel
2) Tragkugel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95182-01 Kugelrollen mit Gewindebolzen 165 kB
 Einbauhinweise und technische Daten für Kugelrollen 115 kB

Zeichnungen

Kugelrollen mit Gewindebolzen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDKD

D1D2HH1LAnziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
Tragzahl C
(N)
CADZub.PreisBestellen
95182-01-1908201925,432,1M850,24,72015250 14,80 €
95182-01-1908351925,432,1M865,24,74515250 14,80 €