Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig Standard-Ausführung
95010

Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Rückenloch. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω.Anwendung:Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden.Temperaturbereich:-20 °C bis +60 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95010 Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig Standard-Ausführung 429 kB
 Technischer Hinweis für Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig 298 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig Standard-Ausführung
Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig Standard-Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungAusführung 1RadlagerungABDHRTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95010-11050191Bockrolleohne FeststellsystemGleitlager-195069-30 7,52 €
95010-11075251Bockrolleohne FeststellsystemGleitlager-257598-50 11,57 €
95010-1105019Lenkrolleohne FeststellsystemGleitlager251950695030 8,55 €
95010-1107525Lenkrolleohne FeststellsystemGleitlager2925759866,550 12,72 €
95010-1110025Lenkrolleohne FeststellsystemGleitlager33251001218360 17,30 €
95010-11050192Lenkrollemit Feststellsystem stop-fixGleitlager251950695030 11,42 €
95010-11075252Lenkrollemit Feststellsystem stop-fixGleitlager2925759866,550 15,55 €
95010-11100252Lenkrollemit Feststellsystem stop-fixGleitlager33251001218360 20,12 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66