norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Laufbelag Extrathane Härte 92° Shore A, hellbraun oder Polyamid 6 Härte 70° Shore D, weiß.Hinweis:Der Laufbelag ist fest auf ein Kugellager aufgegossen.

Laufbelag Extrathane: geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, elastisch, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, spurlos, kontaktverfärbungsfrei.

Laufbelag Polyamid 6: bruchfest, sehr geringer Rollwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.
Einsatzgebiet: Förderbänder, Tore, usw.
Weitere Größen auf Anfrage.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95057 Führungsrollen 146 kB

Zeichnungen

Führungsrollen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Laufbelag
RadlagerungD

D1BB1Tragfähigkeit
kg
Kugellager

CADZub.PreisBestellen
95057-03008ExtrathaneKugellager3068620626 2RS 16,98 €
95057-03514ExtrathaneKugellager3512148406001 2RS 17,40 €
95057-04020ExtrathaneKugellager4010209406000 2RS 17,51 €
95057-05015ExtrathaneKugellager5010159606200 2RS 18,16 €
95057-06020ExtrathaneKugellager60172012906203 2RS 20,59 €
95057-07020ExtrathaneKugellager702520411256205 2RS 22,06 €
95057-030081Polyamid 6Kugellager3068635626 2RS 5,73 €
95057-035111Polyamid 6Kugellager35811755608 2RS 6,34 €
95057-040201Polyamid 6Kugellager40102091006200 2RS 6,97 €
95057-050151Polyamid 6Kugellager50101591006200 2RS 8,72 €
95057-060201Polyamid 6Kugellager601720121656203 2RS 10,33 €
95057-070201Polyamid 6Kugellager702520411856205 2RS 13,82 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66