Heberollen mit integriertem Feststellfuß mit Rückenloch oder Anschraubplatte
95090

Heberollen mit integriertem Feststellfuß mit Rückenloch oder...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium-Druckguss.
Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D.
Feststellfuß aus Hartgummi.
Ausführung:Gehäuse pulverbeschichtet, elfenbeinweiß.
Stahlteile verzinkt, blau passiviert.
Rolle, Feststellfuß schwarz.
Hinweis:Heberolle mit integriertem Feststellfuß. Mit abgedichteter Kugellagerung im Drehkranz. Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel SW 13 oder integriertem Verstellrad. Radachse verschraubt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95090 Heberollen mit integriertem Feststellfuß mit Rückenloch oder Anschraubplatte 272 kB

Zeichnungen

Heberollen mit integriertem Feststellfuß mit Rückenloch oder Anschraubplatte

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1RadlagerungD

D1ABB1B3HH1LL1RSWTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95090-045180mit FeststellsystemGleitlager45M8x123218-587282--54,540180 47,51 €
95090-050220mit FeststellsystemGleitlager50M12x153822-728494--6346250 62,16 €
95090-063290mit FeststellsystemGleitlager63M12x154629-85104119--77,565500 85,04 €
95090-045181mit FeststellsystemGleitlager457321842587282554254,5-180 47,59 €
95090-050221mit FeststellsystemGleitlager507382258728494735863-250 62,16 €
95090-063291mit FeststellsystemGleitlager63946297085104119907077,5-500 85,08 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66