norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Lenk- und Bockrollen Edelstahlfür Hygienebereich
95046-01

Lenk- und Bockrollen Edelstahl für Hygienebereich

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Edelstahl 1.4301.
Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan.
Radkörper aus hochwertigem Polyamid.
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Anwendung:Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden.Temperaturbereich:-20 °C bis +70 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95046-01 Lenk- und Bockrollen Edelstahlfür Hygienebereich 353 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Lenk- und Bockrollen Edelstahlfür Hygienebereich
Lenk- und Bockrollen Edelstahlfür Hygienebereich

Bockrolle Edelstahl für Hygienebereich

mehr Info

Zeichnungen

Bockrolle Edelstahl für Hygienebereich

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungBB1B2B3D

D1HLL1L2Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95046-01-211000351BockrolleGleitlager3585605510091251008076200 55,35 €
95046-01-211250401BockrolleGleitlager4085605512591501008076250 78,98 €
95046-01-211600451BockrolleGleitlager45110807516011195140105-400 108,94 €
95046-01-212000501BockrolleGleitlager50110807520011235140105-400 146,84 €

Lenkrolle Edelstahl für Hygienebereich

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle Edelstahl für Hygienebereich
Lenkrolle Edelstahl für Hygienebereich

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungABB1B2B3D

D1HLL1L2RTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95046-01-21100035LenkrolleGleitlager30358560551009125100807680200 88,17 €
95046-01-21125040LenkrolleGleitlager404085605512591501008076102,5250 104,47 €
95046-01-21160045LenkrolleGleitlager6045110807516011195140105-140400 170,38 €
95046-01-21200050LenkrolleGleitlager6550110807520011235140105-165400 214,49 €

Lenkrolle Edelstahl mit stop fix für Hygienebereich

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle Edelstahl mit stop fix für Hygienebereich
Lenkrolle Edelstahl mit stop fix für Hygienebereich

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungABB1B2B3D

D1HLL1L2RTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95046-01-211000352LenkrolleGleitlager30358560551009125100807680200 107,49 €
95046-01-211250402LenkrolleGleitlager404085605512591501008076102,5250 122,77 €
95046-01-211600452LenkrolleGleitlager6045110807516011195140105-140400 240,98 €
95046-01-212000502LenkrolleGleitlager6550110807520011235140105-165400 284,87 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66