Polyamidräder mit aufgespritztem Laufbelag
95056

Polyamidräder mit aufgespritztem Laufbelag

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Radkörper PA, Laufbelag thermoplastisches Polyurethan-Elastomer.Hinweis:Räder mit Polyurethanlaufbelag haben eine hohe Tragfähigkeit, sind robust und abriebfest, bodenschonend, stoß- und schwingungsdämpfend und sind beständig gegen viele Chemikalien und Säuren.
Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C.
Räder passend zu 95024.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95056 Polyamidräder mit aufgespritztem Laufbelag 220 kB

Zeichnungen

Polyamidräder mit aufgespritztem Laufbelag

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1BB1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95056-10035100153545200 13,89 €
95056-12535125153545250 22,30 €
95056-15040150204060400 24,47 €
95056-20050200205060700 45,62 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66