norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Schwerlasträder Radkörper geschweißt
95060

Schwerlasträder Radkörper geschweißt

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Radkörper Stahl-Schweißkonstruktion, Laufbelag aus Extrathane.Hinweis:Der Laufbelag aus Extrathane ist elastisch, abriebfest, bodenschonend, geräuscharm und besitzt eine besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten.
Einsatztemperatur von -40 °C bis +80 °C.
Räder passend zu 95030 und 95032.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95060 Schwerlasträder Radkörper geschweißt 265 kB

Zeichnungen

Schwerlasträder Radkörper geschweißt

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
RadlagerungDD1BB1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95060-12550Kugellager125205060500 96,83 €
95060-16050Kugellager160205060700 128,69 €
95060-20050Kugellager2002050601000 145,23 €
95060-25060Kugellager2502560701350 233,14 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66