Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, Standard-Ausführung
95016

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω. Anwendung:Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden.Temperaturbereich:-20 °C bis +60 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95016 Stahlblech-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig Standard-Ausführung 336 kB
 Technischer Hinweis für Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig 298 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, Standard-Ausführung
Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, Standard-Ausführung

Bockrolle, elektrisch leitfähig

mehr Info

Zeichnungen

Bockrolle, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1RadlagerungBB1B2B3DD1LL1HL2Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95016-11080321ohne FeststellsystemGleitlager32556085809100801027665 15,65 €
95016-11100321ohne FeststellsystemGleitlager325560851009100801257670 19,82 €
95016-11125321ohne FeststellsystemGleitlager325560851259100801507680 24,58 €
95016-11160401ohne FeststellsystemGleitlager40758011016011140105195-130 63,26 €
95016-11200401ohne FeststellsystemGleitlager40758011020011140105235-160 72,80 €

Lenkrolle, elektrisch leitfähig

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle, elektrisch leitfähig
Lenkrolle, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1RadlagerungABB1B2B3DD1LL1HL2RTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95016-1108032ohne FeststellsystemGleitlager383255608580910080102767865 18,22 €
95016-1110032ohne FeststellsystemGleitlager3632556085100910080125768670 22,74 €
95016-1112532ohne FeststellsystemGleitlager403255608512591008015076102,580 27,68 €
95016-1116040ohne FeststellsystemGleitlager5440758011016011140105195-134130 64,73 €
95016-1120040ohne FeststellsystemGleitlager5440758011020011140105235-154160 73,78 €

Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig
Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66