Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Weichgummireifen
95026

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Weichgummireifen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi.
Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid (Rad-Ø 100 und 125 mm) oder Aluminium-Druckguss (Rad-Ø ab 150 mm).
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.Hinweis:Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Anwendung:Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung des Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung kann bei allen Anwendungen durch die neue Weichgummiserie gewährleistet werden.Temperaturbereich:-25 °C bis +80 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95026 Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Weichgummireifen 363 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Weichgummireifen
Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Weichgummireifen

Bockrolle

mehr Info

Zeichnungen

Bockrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungBB1B2B3D

D1HLL1L2Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95026-101000401BockrolleKugellager4060558510091251008076150 45,00 €
95026-101250401BockrolleKugellager4060558512591501008076150 55,85 €
95026-101500401BockrolleKugellager40807511015011190140105-280 98,79 €
95026-101600501BockrolleKugellager50807511016011195140105-300 100,75 €
95026-102000501BockrolleKugellager50807511020011235140105-300 129,20 €

Lenkrolle

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungABB1B2B3D

D1HLL1L2RTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95026-10100040LenkrolleKugellager36406055851009125100807686150 52,27 €
95026-10125040LenkrolleKugellager404060558512591501008076102,5150 62,90 €
95026-10150040LenkrolleKugellager5440807511015011190140105-129280 112,03 €
95026-10160050LenkrolleKugellager5450807511016011195140105-134300 114,11 €
95026-10200050LenkrolleKugellager5450807511020011235140105-154300 143,43 €

Lenkrolle mit stop fix

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop fix
Lenkrolle mit stop fix

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungABB1B2B3D

D1HLL1L2RTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95026-101000402LenkrolleKugellager36406055851009125100807686150 73,04 €
95026-101250402LenkrolleKugellager404060558512591501008076102,5150 82,11 €
95026-101500402LenkrolleKugellager5440807511015011190140105-129280 148,13 €
95026-101600502LenkrolleKugellager5450807511016011195140105-134300 148,57 €
95026-102000502LenkrolleKugellager5450807511020011235140105-154300 184,23 €