Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi.
Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid oder Aluminium-Druckguss.
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.Hinweis:Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Anwendung:Schwere Lasten können mit Hilfe des Handlings einfach von A nach B transportiert werden. Durch die neue Radserie, entwickelt für Anwendungen mit hohen Lasten in der Intralogistik, werden die Roll- und Schwenkwiderstände reduziert.Temperaturbereich:-25 °C bis +70 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95025_B Bockrolle 201 kB

Zeichnungen

Bockrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungBB1B2B3D

D1HLL1L2Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95025-101000401BockrolleKugellager4060558510091251008076200 95,46 €
95025-101250401BockrolleKugellager4060558512591501008076200 100,07 €
95025-101500501BockrolleKugellager50807511015011190140105-400 132,87 €
95025-101600501BockrolleKugellager50807511016011195140105-400 152,01 €
95025-102000501BockrolleKugellager50807511020011235140105-400 186,42 €

Weitere Artikel dieser Kategorie