Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer.
Radkörper aus Aluminium-Druckguss.
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.Hinweis:Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Anwendung:Schwere Lasten können mit Hilfe des Handlings einfach von A nach B transportiert werden. Durch die neue Radserie, entwickelt für Anwendungen mit hohen Lasten in der Intralogistik, werden die Roll- und Schwenkwiderstände reduziert.Temperaturbereich:-25 °C bis +70 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95025_L Lenkrolle 282 kB

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungABB1B2B3D

D1HLL1L2RTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95025-10100040LenkrolleKugellager36406055851009125100807686200 105,96 €
95025-10125040LenkrolleKugellager404060558512591501008076102,5200 107,07 €
95025-10150050LenkrolleKugellager6050807511015011190140105-135400 144,06 €
95025-10160050LenkrolleKugellager6050807511016011195140105-140400 163,20 €
95025-10200050LenkrolleKugellager6550807511020011235140105-165400 196,82 €

Weitere Artikel dieser Kategorie